Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1600 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600

Produktbeskrivning

Waterproof, L1600 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868412
Hela beställningsnumret: 871951462475700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 txt 4.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868412 sv_SE pdf 400.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868412_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868412_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 IES
Revit-fil
WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 910925868412 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 LDT