Sverige - Svenska

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 62 W, L1800 mm, 10000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, IP66, IK08

WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800

Produktbeskrivning

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 10000 lm, 62 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868293
Hela beställningsnumret: 871951462358300

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868293 sv_SE pdf 397.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868293_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868293_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800 IES
Revit-fil
WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800 910925868293 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800 LDT