Sverige - Svenska

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, IP66, IK08, ELD3h

WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200

Produktbeskrivning

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 8000 lm, 55 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 7-polig tryckanslutning, Nödbelysning, 3 timmars användning med DALI-gränssnitt

Beställningsnummer: 910925868264
Hela beställningsnumret: 871951462329300

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868264 sv_SE pdf 404.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868264_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868264_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 IES
Revit-fil
WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 910925868264 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 LDT