Sverige - Svenska

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, IP66, IK08, TW3

WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1200

Produktbeskrivning

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 7-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas

Beställningsnummer: 910925867726
Hela beställningsnumret: 871951410981000

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925867726 sv_SE pdf 353.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867726_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925867726_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1200 IES
Revit-fil
WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1200 910925867726 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1200 LDT