Sverige - Svenska

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, IP66, IK08, TW1, ELP3h

WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1

Produktbeskrivning

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 1-fas, Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version

Beställningsnummer: 910925867711
Hela beställningsnumret: 871951410966700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925867711 sv_SE pdf 354.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867711_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925867711_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 IES
Revit-fil
WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 910925867711 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 LDT