Philips Ledinaire Waterproof, (in brown Eco Packaging), 65 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opaliserad, IP66, IK08

WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN

Produktbeskrivning

(in brown Eco Packaging), L1800 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 8000 lm, 65 W, 123 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 2-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 911401893180
Hela beställningsnumret: 871016336295399

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401893180 sv_SE pdf 244.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401893180_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401893180_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN ies 48.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN ldt 29.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED80S 840 PSU L1800 BN 911401893180 pdf 624.1 kB