Philips Ledinaire Waterproof, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opaliserad, IP66, IK08, TW1

WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN

Produktbeskrivning

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Kontaktdon, 3-poligt, Genomgående kabel, 1-fas

Beställningsnummer: 911401892880
Hela beställningsnumret: 871016336292299

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401892880 sv_SE pdf 239.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401892880_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401892880_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ies 35.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ldt 10.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED25S 840 PSU TW1 L1200 BN 911401892880 pdf 622.7 kB