Philips Ledinaire Waterproof, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opaliserad, IP66, IK08, TW1

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN

Produktbeskrivning

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Kontaktdon, 3-poligt, Genomgående kabel, 1-fas

Beställningsnummer: 911401876980
Hela beställningsnumret: 871016336012699

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401876980 sv_SE pdf 242.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401876980_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401876980_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN ies 38.0 kB
LDT
LDT File - WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN ldt 10.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED56S 840 PSU TW1 L1500 BN 911401876980 pdf 624.4 kB