Philips Ledinaire Waterproof, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opaliserad, IP66, IK08
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Produktbeskrivning
(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 2-poligt kontaktdon
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år