Philips Cleanroom CR350B

Cleanroom: Högupplöst ljus av högsta kvalitet

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Vid drift av hygienisk anläggning är kraven som ställs på belysningen mycket höga och måste uppfylla strikta standarder; belysningen ska vara enkel att rengöra, dammfri, förseglad och vattentät – samtidigt som den ska ha enastående optiska prestanda. Philips CR350B Cleanroom-armaturer är utformade speciellt för lokaler där hygienen är kritisk, som sjukhus, laboratorier, operationsrum och undersökningsrum, samt för användning inom läkemedelsindustrin. Dessa energieffektiva och tillförlitliga lösningar för renrumsbelysning ger utmärkt ljuskvalitet som uppfyller de strängaste normerna samt bestämmelser som kräver särskilda IP65-armaturer som är enkla att rengöra och dammfria. Tack vare utmärkt ljuskvalitet och färgåtergivning minskar Cleanroom-armaturer även ansträngningen för ögonen. Det kan göra stor skillnad i branscher som renrumsproduktion, grafik- och textiltillverkning där högt ljusflöde och god avbländning är viktigt.

Fördelar

  • Utmärkt ljuskvalitet

  • Uppfyller normer och bestämmelser för kliniskt rent utrymme

Egenskaper

  • Helt IP65- och ENEC-kompatibel

  • Utmärkt färgåtergivning CRI >90

Användning

  • Operationsrum och undersökningsrum
  • Laboratorier och farmaceutiska anläggningar
  • Utrymmen för renrumsproduktion

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Cleanroom CR350B sv_SE pdf 471.6 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 3.1 MB

Bilder

Family-Photographs-Cleanroom CR350B
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Cleanroom CR350B
Flera tillgångar - Software Plugins