Sverige - Svenska

Signify myCreation Accent Wall D65

Accent Wall D65 – lys upp det som verkligen betyder något

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Accent Wall D65 är en mycket energieffektiv vägglampa som finns i två varianter: uppåt-/nedåtriktad belysning eller endast nedåtriktad belysning. Vägglampan finns i en mängd olika armaturhusfärger och texturer som kan blandas och matchas för att passa klädbutiker, hotell, restauranger och bostadsmiljöer. Accent Wall D65 ingår i Accent D65-familjen och har ett 3D-printat hölje tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material och en kylfläns av 85 % återvunnen aluminium. Dess cirkulära design gör den uppgraderingsbar, återanvändbar, servicebar och återvinningsbar, vilket gör den till en hållbar belysningslösning. Dessutom kan alla armaturer i Accent D65-familjen sömlöst anslutas till smarta system (t.ex. Interact) för enkel belysningshantering och ytterligare energibesparingar.

Fördelar

  • Cirkulär design

  • Uppfyller alla accentbelysningsbehov

Egenskaper

  • Brett urval av armaturhusfärger och texturer – standard och på begäran

  • Väggmontering med inbyggd driver

Användning

  • Klädbutik
  • Handel
  • Hotell och restaurang
  • Kontor

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Accent Wall D65 sv_SE pdf 334.0 kB

Bilder

Family-Photographs-Accent Wall D65
Flera tillgångar - Visuals