Philips TrueLine väggmonterad, 41 W, L850 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
WL532W 35S/940 PSD L850 WH
Produktbeskrivning
L850 mm, Aluminium, Vit RAL 9003, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 4000 lm, 41 W, 97 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Två 5-poliga tryckanslutningar, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år