Sverige - Svenska

Philips TrueLine väggmonterad, 51 W, L1130 mm, 5700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

WL532W 50S/930 PSD L1130 WH

Produktbeskrivning

L1130 mm, Aluminium, Vit RAL 9003, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 5700 lm, 51 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Två 5-poliga tryckanslutningar, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505106586
Hela beställningsnumret: 872110339032500

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505106586 sv_SE pdf 308.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TrueLine WM MI pdf 3.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106586_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505106586_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WL532W 50S/930 PSD L1130 WH ies 30.9 kB