Sverige - Svenska

Philips Ledinaire Wall-mounted WL070V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP65

WL070V LED11S/830 PSU II WH

Produktbeskrivning

D285 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 1100 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401826382
Hela beställningsnumret: 871951452266499

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401826382 sv_SE pdf 240.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction Ledinaire wall-mounted WL070V v2 pdf 3.6 MB
Monteringsanvisningar
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instruction pdf 4.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401826382_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401826382_EU
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL070V LED11S 830 PSU II WH 911401826382 pdf 628.7 kB