Philips Ledinaire Wall-mounted gen2, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorbaserad dimning, MDU2

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), Programmerbar rörelse- och ljussensor, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk 110⁰, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP44 | Kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401846787
Hela beställningsnumret: 872016976753999

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401846787 sv_SE pdf 888.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Ledinaire Wall-mounted gen2 - diameter 350 pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401846787_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401846787_EU
Flera tillgångar - Visuals