Philips Ledinaire Wall-mounted gen2, 11 W, 1050 lm, 3000 K
WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 1050 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk 110⁰, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP44 | Kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Nej
- Garantitid
- 5 år