Philips Ledinaire Wall-mounted gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opaliserad, Symmetrisk 110⁰, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401846087
Hela beställningsnumret: 872016976746199

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401846087 sv_SE pdf 890.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401846087_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401846087_EU
Flera tillgångar - Visuals