Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini väggfäste, 3D printed, 18.9 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready

WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Grå, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 2.600 lm, 18.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Klar, Härdat glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505104921
Hela beställningsnumret: 872016983810900

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104921 sv_SE pdf 975.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104921_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104921_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 IES
Revit-fil
WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 910505104921 ZIP
Dialux
ULD File - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 LDT