Philips GreenSpace Evo Mini väggfäste, 3D printed, 11.7 W, 1.600 lm, 3000 K, CRI>90
WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1.600 lm, 11.7 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Klar, Härdat glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år