Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini väggfäste, 3D printed, 6.7 W, 800 lm, 3000 K, CRI>90

WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 800 lm, 6.7 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Klar, Härdat glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505104903
Hela beställningsnumret: 872016983792800

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104903 sv_SE pdf 904.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104903_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104903_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 IES
Revit-fil
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 910505104903 ZIP
Dialux
ULD File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 LDT