Bästa eftermonteringslösning för dagsljusupplevelse med himmelseffekt och optimal funktionell belysning
Enkel att placera i undertakets rutnät eller kombinera med tillbehör för smidig installation. Den består av en "Sky & Sun"-del, som uppfyller den dekorativa funktionen av ett konstgjort takfönster, och en "dagsljus"-del, som ger det funktionella ljuset. Kombinerat med NatureConnect-länken eller sceninställningen efterliknar den dagsljus genom att simulera solens dagliga mönster, med ljusprogram som ökar energinivåerna och hjälper inomhusmiljöer att kännas i harmoni med naturen. Designad för flexibel montering: infälld eller nedpendlat/gipstak med tillbehör.
Enkel upplevelse vid eftermontering.
Människor som arbetar i fönsterlösa utrymmen saknar dagsljus mindre.
Dynamisk "dagsrytm" med länk/sceninställning
Himmel, sol och avstämbar vit färgtemperatur (CCT) mellan 3800 K och 4900 K