Sverige - Svenska

Signify NatureConnect mini island

Dagsljusupplevelse med himmelsljus och högkvalitativ funktionell belysning

Produkter

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
910505103473
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
910505103544

Information om produktfamilj

Beskrivning

NatureConnect mini island skapar en övertygande takfönstereffekt i fönsterlösa utrymmen. Den består av en Sky & Sun-komponent som fyller den dekorativa funktionen av ett konstgjort takfönster, och en Daylight-komponent som ger högkvalitativt funktionellt ljus. I kombination med NatureConnect-länken eller scenuppsättningen efterliknar den dagsljus genom att simulera solens dagliga mönster, med hjälp av ljusrecept som ökar energinivåerna och hjälper inomhusmiljöer att kännas i synk med naturen. Designad för flexibel montering: infälld, upphängd eller ytmonterad.

Fördelar

  • Ökad vaksamhet hos människor (bevisad av studier).

  • De som arbetar i fönsterlösa utrymmen saknar dagsljus mindre

Egenskaper

  • Dynamisk "Dagrytm" när den kombineras med NatureConnect Link/Scene Set

  • Sky, Sun och justerbar vit CCT mellan 3700 – 5200 K

Användning

  • Kontor
  • Hälso- och sjukvård
  • Hotell och restaurang
  • Utbildning
  • Handel

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet NatureConnect mini island sv_SE pdf 130.1 kB

Bilder

Family-Photographs-NatureConnect mini island
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-NatureConnect mini island
Flera tillgångar - Software Plugins