Sverige - Svenska

NatureConnect VitaUp-kit

VitaUp är utformat för att stödja kroppens naturliga produktion av vitamin D och ger en låg dos UVB som både är säker och bevisat effektiv.

Produkter

VitaUp Extension Kit
VitaUp Extension Kit
910505106683

Information om produktfamilj

Beskrivning

Tillräckliga nivåer av vitamin D är viktiga för att upprätthålla starka ben och tänder, främja immunfunktionen och även humör och kognitiva funktioner. Det finns två kit tillgängliga: VitaUp Base-kitet, med två moduler, ett 24 V drivdon och två hållare (för infällda installationer), samt VitaUp Extension-kitet, för att täcka större områden, med ytterligare VitaUp-moduler och deras hållare.

Fördelar

  • Främjar naturlig vitamin D-produktion.

  • Möjliggör daglig UVB-dosering under de mörkare månaderna.

Egenskaper

  • Lågintensiv UVB-exponering i enlighet med säkerhetskraven i standard IEC 62471-6.

  • Klassificerad RG0 (ingen risk) för hud- och ögonskydd.

Användning

  • Kontor
  • Hälso- och sjukvård
  • Hotell och restaurang
  • Utbildning
  • Bostäder

Nedladdningar

Bilder

Family-Photographs-VitaUp-kit
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-VitaUp-kit
Flera tillgångar - Software Plugins