Sverige - Svenska

Signify NatureConnect Skylight

Bästa eftermonteringslösning för dagsljusupplevelse med himmelseffekt och optimal funktionell belysning

Produkter

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
910505105730

Information om produktfamilj

Beskrivning

Enkel att placera i undertakets rutnät eller kombinera med tillbehör för smidig installation. Den består av en "Sky & Sun"-del, som uppfyller den dekorativa funktionen av ett konstgjort takfönster, och en "dagsljus"-del, som ger det funktionella ljuset. Kombinerat med NatureConnect-länken eller sceninställningen efterliknar den dagsljus genom att simulera solens dagliga mönster, med ljusprogram som ökar energinivåerna och hjälper inomhusmiljöer att kännas i harmoni med naturen. Designad för flexibel montering: infälld eller nedpendlat/gipstak med tillbehör.

Fördelar

  • Enkel upplevelse vid eftermontering.

  • Människor som arbetar i fönsterlösa utrymmen saknar dagsljus mindre.

Egenskaper

  • Dynamisk "dagsrytm" med länk/sceninställning

  • Himmel, sol och avstämbar vit färgtemperatur (CCT) mellan 3800 K och 4900 K

Användning

  • Kontor
  • Hälso- och sjukvård
  • Hotell och restaurang
  • Utbildning
  • Handel

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet NatureConnect Skylight sv_SE pdf 133.0 kB

Bilder

Family-Photographs-NatureConnect Skylight
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-NatureConnect Skylight
Flera tillgångar - Software Plugins