Dagsljusupplevelse med himmelsljus och högkvalitativ funktionell belysning
NatureConnect mini island skapar en övertygande takfönstereffekt i fönsterlösa utrymmen. Den består av en Sky & Sun-komponent som fyller den dekorativa funktionen av ett konstgjort takfönster, och en Daylight-komponent som ger högkvalitativt funktionellt ljus. I kombination med NatureConnect-länken eller scenuppsättningen efterliknar den dagsljus genom att simulera solens dagliga mönster, med hjälp av ljusrecept som ökar energinivåerna och hjälper inomhusmiljöer att kännas i synk med naturen. Designad för flexibel montering: infälld, upphängd eller ytmonterad.
Ökad vaksamhet hos människor (bevisad av studier).
De som arbetar i fönsterlösa utrymmen saknar dagsljus mindre
Dynamisk "Dagrytm" när den kombineras med NatureConnect Link/Scene Set
Sky, Sun och justerbar vit CCT mellan 3700 – 5200 K