Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Dubbelasymmetrisk optik 45°, Klar, Vit, VLC

SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH

Produktbeskrivning

Track panel, 575x196 mm, Plast, Vit, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad, Visible light communication, 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dubbelasymmetrisk optik 45°, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena

Beställningsnummer: 910505102717
Hela beställningsnumret: 872016958764900

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102717 sv_SE pdf 423.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102717_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102717_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH LDT