Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning, Klar, Svart, VLC
SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK
Produktbeskrivning
Track panel, 575x196 mm, Plast, Svart, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad, Visible light communication, 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år