Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 52 W, 575x196 mm, 8000 lm, 3000 K, Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning, Klar, Vit

SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE

Produktbeskrivning

Track panel, 575x196 mm, Plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena

Beställningsnummer: 910505102703
Hela beställningsnumret: 872016958717500

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102703 sv_SE pdf 308.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102703_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102703_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE LDT