Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 45 W, 575x196 mm, 6900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Svart, VLC
SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE
Produktbeskrivning
Track panel, 575x196 mm, Plast, Svart, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad, Visible light communication, 6900 lm, 45 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år