Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Vit, VLC

SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH

Produktbeskrivning

Maxos fusion panel, 575x196 mm, Plast, Vit, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad, Visible light communication, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910505102696
Hela beställningsnumret: 872016958705200

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102696 sv_SE pdf 424.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
SM515S mounting instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102696_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102696_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH LDT