Philips StoreSet Evo, Track panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°, Klar, Svart
SM515T 66S/830 PSU A20 BK
Produktbeskrivning
Track panel, 575x196 mm, Plast, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år