Philips StoreSet Evo, Track panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°, Klar, Vit

SM515T 66S/830 PSU A20 WH

Produktbeskrivning

Track panel, 575x196 mm, Plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena

Beställningsnummer: 910505102665
Hela beställningsnumret: 872016958613000

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102665 sv_SE pdf 308.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102665_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102665_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH LDT