Philips Maxos Tillbehör

9MX056 TL-D / TL5 vridbar hopkopplingsenhet

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Med den vridbara hopkopplingsenheten kan man få reglerbara vinklar mellan armaturraderna och den passar för MAXOS TL-D och TL5. Den minsta vinkeln är 45 grader. Tack vare dess moderna design används den ofta i lokaler som affärer, skolor och museer. Upp till fyra skensektioner kan anslutas med en enda vridbar hopkopplingsenhet. Höljet är gjort av plast med vit färg eller silverfärg och de inre stödjande delarna är gjorda av stål. Vid behov kan den vridbara hopkopplingsenheten rymma ljussensorer, kameror, spotlight-adaptrar, högtalare, etc. genom att den delas i två kammare. Den är färdigmonterad med en helt justerbar snabbhängare med en upphängningsvajer i stål på 1,25 meter. En kopplingsskarv per skensektion behövs för att ansluta armaturskenan till den vridbara hopkopplingsenheten.

Fördelar

  • -

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Maxos Tillbehör sv_SE pdf 219.4 kB

Bilder

Family-Photographs-Maxos Tillbehör
Flera tillgångar - Visuals