Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 5 300 | 4000 | 34 | 22 | |||
180 | 8 000 | 4000 | 44,5 | 22 | |||
160 | 8 000 | 4000 | 50 | 22 | |||
188 | 4 500 | 4000 | 24 | 19 | |||
191 | 4 500 | 4000 | 23,5 | 19 | |||
186 | 8 000 | 4000 | 43 | 22 | |||
182 | 8 000 | 4000 | 44 | 22 | |||
185 | 12 000 | 4000 | 65 | 22 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
CoreLine Trunking gen2 är ett ljussystem utformat för att vara enkelt. Den finns i ett urval av längder, ljusflöden och spridningsvinklar för att passa varje projekt och användningsområde. CoreLine Trunking gen2 är enkel att använda och integrera med spottar och sensorer och ger konsekvent, högkvalitativ belysning med extra skydd mot vattenintrång. Det innovativa systemet är också enkelt att montera och installera för snabbare eftermontering och renovering
Fördelar
Enkelhet – lättförståelig arkitektur
Brett portföljutbud inklusive nödbelysningsalternativ
Egenskaper
Intuitiv enkellagersarkitektur – endast två 12NC:er behövs för att skapa en linje
Tre olika längder, var och en med tre ljuspaket