Översikt
Specifikationer
Nedladdningar
Återförsäljare
Hem
Produkter
Inomhusarmaturer
Skensystem
Basic ljusradssystem
CoreLine trunking gen2.5
LL240E H4 9x1.5 WH
Tillbaka till familj
Tillbaka till Expertportalen
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.
CoreLine trunking gen2.5
Philips CoreLine trunking gen2.5, Accessory
Produktbeskrivning
Philips CoreLine trunking gen2.5, Accessory
Beställningsnummer:
910925870157
Hela beställningsnumret:
872016996510200
Specifikationer
Expandera alla
Allmän information
Värdetrappa
Prestanda
Drift och elektricitet
Ingångsspänning
220/240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Skyddsklass IEC
Säkerhetsklass I
Mekanik och armaturhus
Total längd
533 mm
Total bredd
115 mm
Total höjd
85 mm
Total diameter
0 mm
Mått (höjd × bredd × djup)
85 x 115 x 533 mm
Material
Stål
Kod för kapslingsklass
IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan
IK02 [0.2 J standard]
Tillbehörsfärg
Vit
Nettovikt (styck)
1,180 kg
Användning och godkännande
CE-märkning
Ja
EU RoHS-kompatibel
Ja
Produktdata
Beställningsproduktnamn
LL240E H4 9x1.5 WH
Fullständigt produktnamn
LL240E H4 9x1.5 WH
Full EOC
872016996510200
Beställningsnummer
910925870157
Materialnummer (12NC)
910925870157
Räknare – antal per förpackning
1
EAN/UPC - Produkt/fodral
8720169965102
Räknare - antal förpackningar per kartong
1
EAN/UPC - Hölje
8720169965102
Produktfamiljskod
LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]
Nedladdningar
Broschyrer
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925870157 sv_SE
pdf 333.7 kB
Bilder
Product-Photographs-910925870157_EU
Flera tillgångar