Philips CoreLine trunking gen2.5, 34 W, L1130 mm, 5300 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Vit, IP20
LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH
Produktbeskrivning
L1130 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Strömförsörjningsenhet (på/av), 5300 lm, 34 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified