Översikt
Specifikationer
Nedladdningar
Återförsäljare
Hem
Produkter
Inomhusarmaturer
Skensystem
Basic ljusradssystem
CoreLine trunking gen2.5
LL240Z MB-SW 2xEP CU9 WH
Tillbaka till familj
Tillbaka till Expertportalen
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.
CoreLine trunking gen2.5
Philips CoreLine trunking gen2.5, Accessory
Produktbeskrivning
Philips CoreLine trunking gen2.5, Accessory
Beställningsnummer:
910925870160
Hela beställningsnumret:
872016996513300
Specifikationer
Expandera alla
Allmän information
Värdetrappa
Prestanda
Mekanik och armaturhus
Total längd
267 mm
Total bredd
80 mm
Total höjd
50 mm
Mått (höjd × bredd × djup)
50 x 80 x 267 mm
Material
Stål
Kod för kapslingsklass
IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan
IK02 [0.2 J standard]
Tillbehörsfärg
Vit
Nettovikt (styck)
0,460 kg
Användning och godkännande
CE-märkning
Ja
EU RoHS-kompatibel
Ja
Produktdata
Beställningsproduktnamn
LL240Z MB-SW 2xEP CU9 WH
Fullständigt produktnamn
LL240Z MB-SW 2xEP CU9 WH
Full EOC
872016996513300
Beställningsnummer
910925870160
Materialnummer (12NC)
910925870160
Räknare – antal per förpackning
1
EAN/UPC - Produkt/fodral
8720169965133
Räknare - antal förpackningar per kartong
1
EAN/UPC - Hölje
8720169965133
Produktfamiljskod
LL240Z [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ACCESSORIE]
Nedladdningar
Broschyrer
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925870160 sv_SE
pdf 311.4 kB
Bilder
Product-Photographs-910925870160_EU
Flera tillgångar