Philips CoreLine trunking gen2.5, 43 W, L1700 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Vit, IP20

LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Produktbeskrivning

L1700 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Dali-dimning Interact System Ready, 8000 lm, 43 W, 186 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910925870125
Hela beställningsnumret: 872016947451200

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar