Philips CoreLine trunking gen2.5, 44.5 W, L1130 mm, 8000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Vit, IP20
LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH
Produktbeskrivning
L1130 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Strömförsörjningsenhet (på/av), 8000 lm, 44.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt