Sverige - Svenska

Signify myCreation Smooth Track

Signify myCreation Smooth Track – med en design utöver det vanliga

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Letar du efter en hållbar, snygg och funktionell belysningslösning som passar perfekt i hotell-, restaurang- och bostadsmiljöer? Smooth är den ultimata spotlighten som kan matchas med alla atmosfärer perfekt. Mixa och matcha färg- och texturalternativ för den främre ringen och höljet för en unik och lyxig effekt. Denna belysningslösning finns i olika ljusrecept som passar dina behov och erbjuder ett bikaketillbehör för minskad bländning och bättre ljusfördelning. Smooth är ett miljövänligt val, med tryckta delar tillverkade av minst 65 % återvunna och ISCC Plus-certifierade biocirkulära material. Kylflänsen på Smooth är tillverkad av 85 % återvunnen aluminium, vilket gör att den håller länge. Dessutom, på grund av sin cirkulära design, kan Smooth uppgraderas under sin långa livslängd.

Fördelar

  • Cirkulär design

  • Uppfyller alla accentbelysningsbehov

Egenskaper

  • Brett urval av armaturhus- och frontringfärger

  • Texturerad frontring för lyxig effekt

Användning

  • Klädbutik
  • Handel
  • Hotell och restaurang
  • Kontor

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Smooth Track sv_SE pdf 172.1 kB

Bilder

Family-Photographs-Smooth Track
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Signify myCreation-Smooth Track-TCST65 pdf 1.2 MB