Sverige - Svenska

Signify myCreation Accent Track D65

Signify myCreation Accent Track D65 – lys upp det som verkligen betyder något

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Accent Track D65 är en hållbar belysningsprojektor med en elegant och diskret design med en diameter på 65 mm. Denna mångsidiga belysningslösning är mycket energieffektiv och erbjuder olika färg- och texturalternativ, vilket gör den till ett optimalt val för klädbutiker, hotell, restauranger och bostäder. Det 3D-tryckta höljet är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnen aluminium. Tack vare sin cirkulära design är armaturen uppgraderingsbar, återanvändbar, servicebar och återvinningsbar, vilket gör den till en banbrytande produkt inom belysningsdesign

Fördelar

  • Cirkulär design

  • Uppfyller alla accentbelysningsbehov

Egenskaper

  • Brett urval av armaturhusfärger och texturer – standard och på begäran

  • Olika ljusrecept att välja mellan - 3000K, 4000K, Premium White

Användning

  • Klädbutik
  • Handel
  • Hotell och restaurang
  • Kontor

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Accent Track D65 sv_SE pdf 202.6 kB

Bilder

Family-Photographs-Accent Track D65
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Accent Track D65
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Signify myCreation-Accent Track D65-TCAT65 pdf 1.4 MB