Sverige - Svenska

Signify myCreation Accent halvinfälld D65

Accent Semi infälld D65 – För att lyfta fram det som verkligen betyder något

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Accent Semi-Recessed D65 är den perfekta belysningslösningen för alla som söker energieffektiv, mångsidig och hållbar belysning. Denna innovativa projektor är designad med den senaste LED-tekniken och ger oöverträffad ljusstyrka och klarhet, vilket gör den till det perfekta valet för en mängd olika tillämpningar, inklusive butiker, hotell, restauranger och bostäder. Med en mängd olika spridningsvinklar och färgtemperaturer att välja mellan ger Accent Semi-infälld D65 oöverträffad mångsidighet. Den har också olika utskärningsstorlekar, vilket gör den idealisk för renoveringsprojekt. Dess eleganta och moderna design integreras sömlöst i alla miljöer, medan dess hållbara konstruktion garanterar långvarig prestanda. Accent Semi-Recessed D65 är en mycket hållbar belysningslösning som är tillverkad av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material och en kylfläns tillverkad av 85 % återvunnen aluminium. Dess cirkulära design gör den uppgraderingsbar, återanvändbar, servicebar och återvinningsbar, vilket innebär att den kommer att hålla i många år framöver. Uppgradera din belysningslösning idag med Accent Semi-Recessed D65 och upplev skillnaden som överlägsen kvalitet, mångsidighet och hållbarhet kan göra.

Fördelar

  • Cirkulär design

  • Uppfyller alla accentbelysningsbehov

Egenskaper

  • Semi infälld takmontering - Finns i 6 takutskärningsstorlekar

  • Brett urval av armaturhus- och frontringfärger

Användning

  • Klädbutik
  • Handel
  • Hotell och restaurang
  • Kontor

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Accent halvinfälld D65 sv_SE pdf 158.4 kB

Bilder

Family-Photographs-Accent halvinfälld D65
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Signify myCreation Accent SemiRecessed D65-TCTATSR pdf 672.2 kB