Sverige - Svenska

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 28 W, 2700 lm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Svart

ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH

Produktbeskrivning

Compact, track projector, Aluminium, Svart, Signalsvart (RAL9004), Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 2700 lm, 2700 lm, 28 W, 95 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Härdat glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505102315
Hela beställningsnumret: 872016901335300

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102315 sv_SE pdf 408.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102315_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102315_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH IES
Revit-fil
ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH 910505102315 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH LDT