Sverige - Svenska

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 24.5 W, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Medelstrålande spridningsvinkel, Vit

ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH

Produktbeskrivning

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2700 lm, 24.5 W, 114 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Medelstrålande spridningsvinkel, Klar, Härdat glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910505101218
Hela beställningsnumret: 871869997664400

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505101218 sv_SE pdf 302.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101218_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505101218_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH IES
Revit-fil
ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH 910505101218 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH LDT