Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 27 W, 3900 lm, 3000 K, Högreflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °, Vit
ST780T 39S/830 PSU HNB WH
Produktbeskrivning
Performance, track projector, Aluminium, Vit, Klarvit (RAL9010), Strömförsörjningsenhet (på/av), 3900 lm, 27 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Högreflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år