Philips DALI Square Track

DALI Square Track – flexibilitet och besparingar

Produkter

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
910502500041
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
910502500042
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
910502500043
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
910502500044
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
910502500045
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
910502500046
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
910502500047
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
910502500048

Information om produktfamilj

Beskrivning

Avsedd för användning med DALI-strålkastare med särskild adaptor, är DALI Square Track idealisk för användare som önskar flexibel belysning för att kunna skapa en viss miljö i butiken eller reducera sin energiförbrukning. Systemet bygger på en stabil aluminiumskena som finns tillgänglig i flera olika längder samt ett urval elektriska ledare. DALI Square Track erbjuder stor designfrihet - montera horisontellt eller vertikalt, på eller i tak, på väggar eller fristående paneler. Systemet kan även monteras nedpendlat från taket. Alla armaturer kan ha separat strömförsörjning och tändas/släckas selektivt. De kan enkelt flyttas för att förändrar belysningen och systemets utseendet, vilket gör DALI Square Track till ett multifunktionellt skensystem för accentbelysning såväl som annonsskyltar och dekorativt material.

Fördelar

  • Underlättar flexibla ljusinställningar

  • Möjliggör energibesparingar

Egenskaper

  • Integration of the DALI protocol within an unobtrusive retail spot track widely used for dimming and control

  • Can be used with all Philips LED 3C track spots

Användning

  • Accent lighting in retail outlets, shopping malls, museums
  • All indoor architectural lighting applications

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet DALI Square Track sv_SE pdf 741.3 kB

Bilder

Family-Photographs-DALI Square Track
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
DALI Square Track zip 21.7 MB