Philips 3-fasskena RCS750, kvadratisk

RCS750 kvadratiskt 3-fas skensystem – flexibelt och mångsidigt

Produkter

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)
RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)
910500188415
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
910500188515
RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
910500188615
RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
910500188715
RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
910500188815
RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
910500188915
RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
910500189015
RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
910500189115

Information om produktfamilj

Beskrivning

Det kvadratiska skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montagetillbehör.

Fördelar

  • Flexibelt system med 3-fasskena för professionella användare, som gör det enkelt att skapa alla nödvändiga konfigurationer.

  • Alla armaturer har separat strömbrytare för att enkelt kunna flyttas, till exempel för att skapa miljöer som är lätta att ändra på i skyltfönster eller inredningar.

Egenskaper

  • Går att använda tillsammans med alla Philips LED 3C-skenarmaturer för spotlightbelysning

  • Finns i längderna 1, 2, 3 och 4 m

Användning

  • Butik
  • Arkitektonisk belysning för inomhusbruk

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet 3-fasskena RCS750, kvadratisk sv_SE pdf 468.4 kB

Bilder

Family-Photographs-3-fasskena RCS750, kvadratisk
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB