Sverige - Svenska

Philips Utanpåliggande downlight för nödbelysning, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELB3h

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65

Produktbeskrivning

D155mm; H46 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Öppen yta eller korridoroptik, Klar, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar, Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion

Beställningsnummer: 912401483508
Hela beställningsnumret: 871869979893200

Specifikationer

Lampfamiljskod
-
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Nej
Montering
Utanpåliggande montering
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912401483508 sv_SE pdf 190.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting Instruction EM152C pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483508_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912401483508_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65 zip 4.0 kB