Philips Utanpåliggande downlight för nödbelysning, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELP3h
EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65
Produktbeskrivning
D155mm; H46 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Öppen yta eller korridoroptik, Klar, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar, Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- -
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Nej
- Montering
- Utanpåliggande montering
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år