Philips Twin Spot för nödbelysning, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h
EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65
Produktbeskrivning
300x287.5mm; H68.5 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbad, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar, Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- -
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Nej
- Garantitid
- 5 år